Produktnummer: GBAHE48
Outdoor OFC MLT: ARAMID + PE mit 6 Röhren von Ø1,9 mm 48f MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockener Kabelseele, Aramidgarnen als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 48 Fasern (4t x 12f) MM OM4.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe