Produktnummer: GBCHF36
Outdoor OFC MLT: GLASGARNE + CST + PE mit 6 Rohren mit Ø1,9 mm 36f SM OS2 G.657.A2.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 36 Fasern (3t x 12f) SM OS2 G.657.A2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe