Produktnummer: GBCI884
Outdoor OFC MLT: GLASGARNE + CST + PE mit 8 Rohren von Ø1,9 mm 84f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 8 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 84 Fasern (7t x 12f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe