Produktnummer: GBKHD36
Outdoor OFC MLT: GLASGARNE + CST + PE + PA mit 6 Rohren von Ø1,9 mm 36f MM OM3. CPR Fca.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) Panzerung und äußerer Ummantelung aus Polyethylen sowie Termitenschutz durch Polyamidschicht. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet verbesserten (durchgehenden) Nagetierschutz durch das gewellte Stahlband und Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 36 Fasern (3t x 12f) MM OM3. CPR Euroklasse Fca.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Blog
Guide
Technische Ressourcen
Webinare
Kataloge
Flyer
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- DataTuff Mining-Grade Loose Tube Cable CPE Jacket
- DataTuff Mining-Grade Loose Tube Cable LSZH Jacket
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich
Resources
Product Bulletin
Technische Ressourcen
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- DataTuff Mining-Grade Loose Tube Cable CPE Jacket
- DataTuff Mining-Grade Loose Tube Cable LSZH Jacket
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich
Kataloge