Produktnummer: GBRHE72
Outdoor OFC MLT: GLASGARNE + PE mit 6 Rohren von Ø1,9 mm 72f MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 72 Fasern (6t x 12f) MM OM4.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe