Produktnummer: GBWHF60
Outdoor OFC MLT: ARAMID + PE + SWA + PE mit 6 Schläuchen von Ø1,9 mm 60f SM OS2 G.657.A2.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Aramidfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Panzerung aus Stahldraht (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 60 Fasern (5t x 12f) SM OS2 G.657.A2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung