Produktnummer: GRAJ844
Universelles OFC MLT: LSZH + ARAMID + LSZH mit 12 Rohren mit Ø1,9 mm 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Universal Multi-Bündelader-Glasfaserkabel (Innenbereich/Außenbereich) mit trockenem Kern, raucharmer, halogenfreier innerer Ummantelung, Aramidfasern als Verstärkungselement und raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Bestehend aus 12 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 144 Fasern (12t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.