Produktnummer: GSCHF12
Outdoor OFC MLT: GLASGARNE + ALPOL-PE + CST + PE mit 6 Rohren mit Ø1,9 mm 12f SM OS2 G.657.A2.
Multi-Loose-Tube-Glasfaserkabel mit trockenem Kern für den Außenbereich mit Glasfasern als Festigkeitsträger, Feuchtigkeitsbarriere (Laminatschicht aus Aluminium mit Polyethylen hoher Dichte), Panzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz) und Außenmantel aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 12 Fasern (1t x 12f) SM OS2 G.657.A2.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung