Produktnummer: GSKHE06
Outdoor OFC MLT: ARAMID + PE + ALPOL-PE-PA + CST + PE mit 6 Rohren von Ø1,9 mm 6f MM OM4.
Multi-Loose-Tube-Glasfaserkabel mit trockenem Kern für den Außenbereich mit Aramidgarnen als Festigkeitsträger, Tri-Barrier (Laminatschicht aus Aluminium, Polyethylen hoher Dichte und Polyamid), Polyethylen-Innenmantel, Panzerung aus gewelltem Stahlband (vollständiger Nagetierschutz) und Polyethylen-Außenmantel. Produktmerkmale: Dieses Kabel verfügt über einen verbesserten Nagetierschutz durch gewelltes Stahlband (vollständiger Nagetierschutz), einen Termitenschutz durch eine Polyamidschicht und ist mit einer dreifachen Barriere (Laminatschicht aus Aluminium, Polyethylen hoher Dichte und Polyamid) ausgestattet. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 6 Fasern (1t x 6f) MM OM4.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung