Produktnummer: TU-1LG-144-R22

Tablett, Innen+Außen, MLT, OM1, 144f, Gelschläuche 2,8 mm, Doppeljacke – PVC & CPE, OFNR, Ölbeständig 1/2

DataTuff-Tray, Innen-/Außenbereich, Multi-Loose-Tube, OM1, 144 Fasern, gelgefüllte Rohre 2,8 mm, Doppelmantel – PVC innen / CPE außen, OFNR, Ölbeständig 1 & 2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62.5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

144

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,626 Zoll (15,9 mm)

Farbe

Schwarz

Nom. Durchmesser

0,761 Zoll (19,3 mm)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m -
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

231 lbs/kft (344 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit - Ölbeständigkeit I/II

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TU-1LG-144-R22N Schwarz Rolle