Produktnummer: TU-3LG-036-RS2

Tablett, Innen+Außen, MLT, OM3, 36f, Gelschläuche 2,8 mm, CST, Sgl Jkt, Schwarz, CPE, OFCR, Ölresist 1/2

DataTuff-Tray, Innen-/Außenbereich, Multi-Loose-Tube, OM3, 36 Fasern, Gel-gefüllte Röhrchen 2,8 mm, gewelltes Stahlband, Einzelmantel, Schwarz, CPE, OFCR, Oil Res 1 & 2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

36

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

3

Anzahl der Füllstoffe

2

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,530 Zoll (13,5 mm)

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 550
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m -
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

134 lbs/kft (199 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit - Ölbeständigkeit I/II, Vergrabung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-3LG-036-RS2N Schwarz Ablängen 612825485889