Produktnummer: TU-SLG-096-RH2

Tablett, Innen+Außen, MLT, OS2, 96f, Gelschläuche 2,8 mm, SIA, Doppeljacke, Schwarz, CPE, OFCR, Ölresist 1/2

DataTuff-Tray, Innen-/Außenbereich, Multi-Loose-Tube, OS2, 96 Fasern, Gel-gefüllte Rohre 2,8 mm, Stahl-Interlock-Panzerung, Doppelmantel, Schwarz, CPE, OFCR, Ölbeständig 1 & 2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

96

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

8

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,547 Zoll (13,9 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

1

Panzertyp und Material

SIA – Ineinandergreifende Stahlpanzerung

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,960 Zoll (24,4 mm)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

388 lbs/kft (577 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-50°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit - Ölbeständigkeit I/II, Vergrabung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-SLG-096-RH2N Schwarz Ablängen 612825486374