Produktnummer: 70102E

Profibus DP, 1PR #22 Str BC, PO ins, F/B, PVC jkt,

Profibus DP, 1 Paar AWG 22, blankes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- und Geflechtabschirmung, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.55 mm (0.100 in) Red & Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 65%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 8 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
57 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 28 pF/m (8.5 pF/ft) 150 Ohm

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +70°C -40°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
80 mm

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70102E.00500 Lila Rolle 500 m 8719605012180
70102E.K0500 Lila Rolle 500 m 8719605012210
70102E.01500 Lila Rolle 500 m 8719605012203
70102E.K1500 Lila Rolle 500 m 8719605012227
70102E.001000 Lila Rolle 1,000 m 8719605012173
70102E.011000 Lila Rolle 1,000 m 8719605012197