Produktnummer: 9207NH

100 Ω Twinax, 1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC, PE Jkt, Duofoil®+TC Braid, LSZH Jkt, IEC-60332-3C

20 AWG Litze (7 x 28), ein verzinnter Kupferleiter, ein blanker Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, Polyethylen-Innenmantel, Duofoil® (100 % Abdeckung) plus ein verzinnter Kupfergeflechtschirm (85 % Abdeckung), LSZH-Außenmantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-3C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Twinaxiales Mess- und Computerkabel; für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Element Size Stranding Material
Insulated Conductor(s) A 20 7x28 BC - Bare Copper
Insulated Conductor(s) B 20 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Insulated Conductor(s) A PE - Polyethylene 2.11 mm (0.0831 in) Clear
Insulated Conductor(s) B PE - Polyethylene 2.11 mm (0.0831 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.6 mm (0.34 in)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
10 MHz 3.94 dB/100m
50 MHz 9.19 dB/100m
100 MHz 13.45 dB/100m
200 MHz 21 dB/100m
400 MHz 33.46 dB/100m

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 6.6 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 100 Ohm 66%

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
86 mm (3.4 in)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Eca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Sek. 1200, nur in Schwarz erhältlich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.259 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.259 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9207NH.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605020222
9207NH.00152 Schwarz Rolle 152 m 8719605020246
9207NH.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605020253
9207NH.K0305 Schwarz Rolle 305 m 8719605020291
9207NH.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605020260
9207NH.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605020239
9207NH.01250 Grau Rolle 250 m 8719605020284
9207NH.011000 Grau Rolle 1,000 m 8719605020277
9207NH.K11000 Grau Rolle 1,000 m 8719605020307