Produktnummer: 3095A
ControlBus™, Koax RG11, #14 Sol BCCS, FEP Ins, QUAD AL Shld, PVDF Jkt, CMP
ControlBus™, Koaxial RG11 14AWG (massiv) Stahl mit blankem Kupfer beschichtet, FEP-Isolierung, durchgehend Duofoil® + Aluminiumgeflecht (60 %) + durchgehende Abschirmung aus Duofoil® + Aluminiumgeflecht (40 %), äußere PVDF-Ummantelung, CMP
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Phasenverschiebung
Hochfrequenz
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Produktleitfäden
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Produktleitfäden