Produktnummer: 123105A

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, AIA, PVC Jkt, CM, PLTC, Sun Res

RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinnte Kupfer-Datalene®-Isolierung, Gesamtfolie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, Aluminium-Verriegelungspanzerung, PVC-Mantel, CM, PLTC, SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
123105A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.281 in (7.14 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.577 in (14.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,577 Zoll (14,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,8 Ohm/1000 Fuß (9,2 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.5 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.8 in (150 mm) 5.8 in

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

140 lbs/1000ft (210 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 05-05-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 05-05-2023