Produktnummer: 3G16L

MachFlex™ 350HH, 2C+1G 16 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Jkt

MachFlex™ 350HH, 2 Leiter + 1 Masse 16 mm² verseiltes blankes Kupfer, PP-Isolierung, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 2 16 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 16 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Black #1, Black #2
Ground PP - Polypropylene Yellow/Green

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

18,1 mm (0,713 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-30°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
72.4 mm (2.85 in) 181 mm

Gewicht Kabelgebinde

701 kg/km (471 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – 70°C x 4h

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228, IEC 60227-5

CENELEC-Compliance

EN 60228, EN 50290-2-25, EN 50290-2-27, EN 50525-3-11

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Anmerkungen

Allgemeine Referenznormen: DIN VDE 0295, BS 6360 Rauch-/Halogeneigenschaften: IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
3G16L 010100M Schwarz 100 m
3G16L 010200M Schwarz 200 m
3G16L 010300M Schwarz 300 m
3G16L 006100M Blau 100 m
3G16L 006200M Blau 200 m
3G16L 006300M Blau 300 m
3G16L G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
3G16L G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
3G16L G8U300M Grau, RAL 7001 300 m