Produktnummer: 5X25P

MachFlex™ 350YP, 5C 25 mm² Str BC, PVC-Innenseite, PUR-Außenmantel

MachFlex™ 350YP-Steuerkabel, 5 Leiter, 25 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PUR-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. PUR-Ummantelung bietet hervorragenden Abriebschutz und chemische Beständigkeit.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 5 25 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5

Äußere Ummantelung

Material
PUR - Polyurethane

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

26,5 mm (1,04 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-20°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
106 mm (4.17 in) 265 mm

Gewicht Kabelgebinde

1584 kg/km (1064 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – 70°C x 4h

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

EN 50525-2-51, VDE 0285, VDE 0295, EN 50363-3, EN 50363-10-2, BS 6360

Anmerkungen

Allgemeine Referenznormen: VDE 0207-363-3, DIN VDE 0207-363-10-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 01-15-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 01-15-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
5X25P 010100M Schwarz 100 m
5X25P 010200M Schwarz 200 m
5X25P 010300M Schwarz 300 m
5X25P 006100M Blau 100 m
5X25P 006200M Blau 200 m
5X25P 006300M Blau 300 m
5X25P G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
5X25P G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
5X25P G8U300M Grau, RAL 7001 300 m