Produktnummer: 7206A

MachFlex™, 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 1 Paar 24AWG (41x40) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flex-Daten, RS232, RS485

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 41x40 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) 0.100 in mm White & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (41x40) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.321 in (8.15 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,321 Zoll (8,15 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop.
26.72 Ohmm/1000ft 10 pF/ft (33 pF/m) 72%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
3.21 in (81.5 mm) 3.21 in (81.5 mm) 4 in

Maximale Zugspannung

41 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

54 lbs/1000ft (80 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

RS Typ: 232/485

Anmerkungen

1 Millionen Biegezyklen auf Grundlage ordnungsgemäßer Installationstechnik in einer C-Schienen-Kabelführung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.621 Revisionsdatum: 03-10-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.621 Revisionsdatum: 03-10-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7206A X4P1000 X4P Grün Rolle 1.000 ft 612825182764 C