Produktnummer: 7435W

MachFlex™, 2+1G C #14 Str BC, PVC-NYL-Einsätze, TPE-Ummantelung, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 2+1G-Leiter 14AWG (41x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 41x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 14 AWG 41x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.117 in (2.97 mm) Black and Numbered, Green/Yellow
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.117 in (2.97 mm) Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.329 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,329 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 2.8 Ohm/1000ft 26 Amps per Conductor at 25ºC
Ground Wire 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.32 in (33.5 mm) 1.65 in

Maximale Zugspannung

160 lbs (73 kg)

Gewicht Kabelgebinde

79 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.376 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.376 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7435W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186564 C
7435W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186557 C
7435W 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825186571