Produktnummer: 7501A

MachFlex™, Vision Coax 75Ω, #25 Str BC, PO Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, AWM 1354

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 1 Leiter 25AWG (19x38) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 %), PVC-Außenmantel, AWM 1354

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 19x38 BC - Bare Copper 0.019 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.09 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Belflex® 0.146 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
35 Ohm/1000ft 9.1 Ohm/1000ft 9.1 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.7 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
2.2 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
30 MHz 2.2 dB/100ft
50 MHz 2.9 dB/100ft
100 MHz 4.2 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 77%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
2.2 MHz
5 MHz
10 MHz
30 MHz
50 MHz
100 MHz

Speisung

UL Voltage Rating
30 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +80°C

Anzahl der Biegezyklen

1 Million

Gewicht Kabelgebinde

13 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

22 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

3 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.5 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7501A G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825187226