Produktnummer: 76401TS

MachFlex™, 2 C #28 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 2 Leiter 28 AWG (7 x 36) verzinntes Kupfer, SRPVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Black and Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.186 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,186 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 65 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 70 Ohm 0.22 µH/ft .22 µH/ft (0.72 µH/m) 1.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,9 Ohm/1000 Fuß (19 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Dynamic)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.86 in (47.2 mm) 1.86 in

Maximale Zugspannung

7.6 lbs (3.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.147 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.147 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
76401TS 008100 Grau Rolle 612825411154
76401TS 0081000 Grau Rolle 612825411161