Produktnummer: C4X16

MachFlex™ 375YY, 4 C 16 mm² Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Ummantelung

MachFlex™ 375YY, 4 Leiter, 16 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PVC-Isolierung, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 4 16 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Grey, Blue, Brown, Black

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

21,9 mm (0,862 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
450/750 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
87.6 mm (3.45 in) 328.5 mm

Gewicht Kabelgebinde

1004 kg/km (674,7 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-22

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, IEC 60227-5, EN 50525-2-51, BS 6360

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 01-15-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 01-15-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C4X16 010100M Schwarz 100 m
C4X16 010200M Schwarz 200 m
C4X16 010300M Schwarz 300 m
C4X16 006100M Blau 100 m
C4X16 006200M Blau 200 m
C4X16 006300M Blau 300 m
C4X16 G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
C4X16 G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
C4X16 G8U300M Grau, RAL 7001 300 m