Produktnummer: H10X25L

MachFlex™ 610HH, 10 C 2,5 mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Jkt, UL AWM Style 21115

MachFlex™ 610HH, 10 Leiter 2,5 mm², blankes Kupferlitzenkabel, LSZH-Isolierung, LSZH-Mantel, UL AWM-Stil 21115

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Entwickelt für Anwendungen, die an Standorten mit gelegentlicher Biegung und festen Standorten installiert sind. Zu den Kabelanwendungen gehören Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturregler, Bedienfelder, Maschinenschneidwerkzeuge, Zusatzgeräte, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vieles mehr. Bei der Verwendung von LSZH-Material (raucharm und halogenfrei) wird bei großen Hitzequellen begrenzt Rauch und kein Halogen abgegeben. Es kann die Menge und Dichte des bei einem Brand freigesetzten Rauchs sowie der giftigen und ätzenden Gase erheblich reduzieren und eine einfachere Evakuierung sowie sicherere Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen.

Leiter

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 2.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, …, Black #10

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 16.47mm

Elektrik

Max. Conductor DCR
7.98 Ohm/km (2.43 Ohm/1000ft)

Speisung

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

Temperatur

Operating Installation
-25°C to +70°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
4 x OD

Gewicht Kabelgebinde

455 kg/km (306 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

AWM-Compliance

AWM 21115

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogen-Säuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen-Säuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

EN 50525-3-11

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 07-05-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 07-05-2024