Produktnummer: HF5G10

MachFlex™ High Flex 350YY, 4+1G C 10mm² Str BC, PVC-Einsätze, PVC-Ummantelung

MachFlex™ High Flex 350YY Control VDE-zertifiziert, 4 Leiter + 1 Erdung, 10 mm² Litze, blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für hochflexible (bis zu 5 Millionen Biegezyklen) Installationen zum Anschluss von Präzisionssteuerungssensoren, Mehrachsen-Steuerungsmaschinen, Temperaturreglern, Bedienfeldern, Maschinenschneidwerkzeugen, Zusatzgeräten, Motordrehzahlregelung, Produktionsmaschinen und vielem mehr.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 4 10 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 10 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

20,2 mm (0,795 Zoll)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C(Fixed installation) 0°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
80.8 mm (3.18 in) 151.5 mm

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

Schleppkettenleistung: 1 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 2 m/s, Beschleunigung 4 m/s² ≥ 5,000,000 Zyklen; 3 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 3 m/s, Beschleunigung 10 m/s² ≥ 1000000 Zyklen; 5 m Fahrstrecke, Fahrgeschwindigkeit 3 m/s, Beschleunigung 10 m/s² ≥ 200,000 Zyklen

Gewicht Kabelgebinde

760 kg/km (510 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit - EN 50290-2-22 (TM54), Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Leistungsprüfung durch Dritte

VDE-Zertifizierungsnr. 40051701, VDE-Registrierungsnr. F743

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

VDE 0285-525-2-11, VDE 0285-525-2-51

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
HF5G10 010100M Schwarz, RAL 9004 100 m
HF5G10 010200M Schwarz, RAL 9004 200 m
HF5G10 010300M Schwarz, RAL 9004 300 m
HF5G10 G8U100M Grau, RAL 7001 100 m
HF5G10 G8U200M Grau, RAL 7001 200 m
HF5G10 G8U300M Grau, RAL 7001 300 m