Produktnummer: MRTC4C21S

MachFlex™ Robotic Multi-Core Control, 4 C 21 AWG Str TC, ETFE-Einsätze, TCBS, PVC-Außenmantel

MachFlex™ Roboter-Mehradriges Steuerungssignalkabel & , 4 Leiter 21 AWG verzinntes Kupferlitzenkabel, ETFE-Isolierung, verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MachFlex Robotic AWM 2517, mehradrige Kabel erfüllen die hohen Anforderungen der Roboterindustrie an die Verkabelung von sich ständig bewegenden Maschinen und den entsprechenden Roboterkomponenten. Diese Kabel sind speziell für hohe mechanische Anforderungen ausgelegt, halten hochdynamischen Biege- und Torsionsbewegungen stand und können in kritischen Industrieumgebungen eingesetzt werden

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 21 AWG Stranded TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene Black, White, Red, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

5,8 mm (0,23 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR
46.9 Ohm/km

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating
-30°C to +105°C

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

±90º Biegung: Min. 8 Millionen Zyklen (Geschwindigkeit: 60 Zyklen/min.; Biegeradius: 7,5D); Schleppkette: Min. 25 Millionen Zyklen (Verfahrstrecke: 350 mm; Geschwindigkeit: 70 Zyklen/min; Biegeradius: 6D); Vertikaler Torsionstest +/-180⁰/m: Min. 8 Millionen Zyklen; Horizontaler Torsionstest +/-90⁰/m: Min. 8 Millionen Zyklen.

Gewicht Kabelgebinde

59,1 kg/km (39,7 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

InnenbereichAußenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT1, FT4, VW-1, IEC 60332-1-2

AWM-Compliance

AWM 2517

CEC/C(UL)-Compliance

CSA C22.2 Nr. 210

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

UL-Zertifizierung: UL 13. Eignung – Ölbeständig: IRM 902 120℃x18hrs, IRM 903 120℃x18hrs

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 02-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 02-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
MRTC4C21S F2V100M Grau 100 m
MRTC4C21S F2V200M Grau 200 m
MRTC4C21S F2V300M Grau 300 m
MRTC4C21S 003100M Orange 100 m
MRTC4C21S 003200M Orange 200 m
MRTC4C21S 003300M Orange 300 m