Produktnummer: 23526D

ACIC 300 V, 8 Tri #16 Str TC, XLPE Ins E1, IS/OS, PVC-Jacke, AIA-Panzerung, PVC-Jacke, 90 °C nass, 105 °C trocken, CSA HLBCD, SUN RES -40 °C

Kanadisches Instrumentierungskabel TC-ACIC 300 V, 8 Triaden 16 AWG (7 x 24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung E1-Farbcode, individuell & Gesamtabschirmung mit Beldfoil®, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, 90 °C nass, 105 °C trocken, CSA HLBCD SUN RES -40 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 8 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in mm Black, White, Red and Numbered

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 0.937 in (23.8 mm) Black

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 1.197 in (30.40 mm) 1.202 in (30.53 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 1.301 in (33.05 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,301 Zoll (33,05 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.6 Ohm/1000ft 3.03 Ohm/1000ft (9.94 Ohm/km) 3.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-40°C To +105°C Dry/90°C Wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
15.612 in (396.54 mm) 15.612 in (396.54 mm)

Maximale Zugspannung

1007.8 lbs (457.13 kg)

Gewicht Kabelgebinde

794 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

CEC/C(UL)-Compliance

HLBCD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 03-12-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 03-12-2026