Produktnummer: 29036

ACIC 600 V, 8+G C #18 Str BC, XLPE-Ins, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 90 °C trocken/nass CSA HL SUN RES -40 °C

Kanadisches Instrumentierungskabel TC-ACIC 600 V, 8+G-Leiter 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, XLPE-Isolierung, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, blauer PVC-Außenmantel, 90 °C trocken/nass CSA HL SUN RES -40 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 16 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.106 in (2.69 mm) White and Numbered, Black and Numbered, [Delete]
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.106 in (2.69 mm) Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.482 in (12.2 mm)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.707 in

Notizen zur Rüstungstabelle

Separator – Gewelltes Mylar-Band

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.811 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,811 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 6.8 Ohm/1000ft 9.8 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
9.73 in (247 mm) 9.73 in

Maximale Zugspannung

415 lbs (188 kg)

Gewicht Kabelgebinde

269 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

CEC/C(UL)-Compliance

HL, ACIC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.219 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.219 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung
29036 J225000 Rolle