Produktnummer: 9343

Hochleistungsinstrument, 1 Pr #14 Str TC, PVC-NYL Ins E2, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC

Hochleistungsinstrumentierung, 1 Paar 14AWG (42x30) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.023 in (0.58 mm) 0.119 in (3.02 mm) ICEA Chart E2

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 14 AWG (19x26) TC

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Cotton Serve PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.358 in (9.09 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,358 Zoll (9,09 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 2.6 Ohm/1000ft 50 pF/ft (160 pF/m) 102 pF/ft (335 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 8 Amps per conductor at 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

2,2 Ohm/1000 Fuß (7,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to +90°C Dry, 75°C wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Maximale Zugspannung

154 lbs (69.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

81 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung, IEEE 1202, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.597 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.597 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9343 0101000 Schwarz 612825232124 C
9343 010500 Schwarz 612825232131 C