Produktnummer: 9344

Hochleistungsinstrument, 1 Pr #12 Str TC, PVC-NYL Ins E2, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC

Hochleistungsinstrumentierung, 1 Paar 12AWG (37x27) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 37x27 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.027 in (0.69 mm) 0.145 in (3.68 mm) ICEA Chart E2

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 12 AWG (19x25) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.384 in (9.75 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,384 Zoll (9,75 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.65 Ohm/1000ft 56 pF/ft (180 pF/m) 106 pF/ft (348 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 8.24 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

1,72 Ohm/1000 Fuß (5,64 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to +90°C Dry, 75°C wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Maximale Zugspannung

245 lbs (111 kg)

Gewicht Kabelgebinde

106 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung, IEEE 1202, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.600 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.600 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9344 0101000 Schwarz 612825232223 C
9344 010500 Schwarz 612825232230 C