Produktnummer: 1080A

Inst, 24 Pr #20+22 Str BC, PVC Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Hülle, 300 V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 24 Paare 20+22AWG (7x28) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1-Farbcode, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, PLTC ITC CMG AWM 2464 SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 24 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper
Comm Wire(s) 1 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) Black, White and Numbered
Comm Wire(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) Orange

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Comm Wire(s) No Shield

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.074 in (1.9 mm) 0.957 in (24.3 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,957 Zoll (24,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 3 Amps per conductor @ 25°C
Comm Wire(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

6,5 Ohm/1000 Fuß (21 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC, UL AWM 2464), 150 V (ITC)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
9.6 in (240 mm) 9.6 in (240 mm)

Maximale Zugspannung

914 lbs (415 kg)

Gewicht Kabelgebinde

446 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, T-29-520, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.580 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.580 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1080A 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825106050 C Z