Produktnummer: HD4D0060218PJ

Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, OM4, 6 Verteilungsfasern, #18-2c, CMP-OF

FX HYBRID INDOOR/OUTDOOR, OM4, DISTRIBUTION, 6 FASERN, 02 x 18AWG, CMP-OF, 4,5MM SUB X 900UM, SCHWARZE JACKE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives Optisches Netzwerk (PON), Drahtlose Zugangspunkte (WAP), Sicherheit (Kameras)

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

6

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Fasern pro Untergruppe

6

Nominaler Durchmesser der Ummantelung

0,180 Zoll (4,6 mm)

Ummantelungs-Farbfasereinheit

Erikaviolett

AWG Größe

18

Strängeanzahl

19 x 30

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Leiteranzahl

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nom. Isolierungsdurchmesser

0,072 Zoll (1,8 mm)

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,356 Zoll (9,1 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

53 lbs/kft (79 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CMP-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 02-15-2024