Produktnummer: 558AM1

Zugangskontrolle für den Innen-/Außenbereich, CM-zertifizierter Verbundwerkstoff

Zugangskontrolle, 16c (#22-6C,18-4c, #22-6c), Nur Kartenleserpaare abgeschirmt, Innen-/Außen-CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innen/Außen: Zugangskontrolle, Sicherheitssystem, Steuerung mit Strombegrenzung

Leiter

Element Description Element No. of Conductors Size Stranding Material
Card Reader Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
Door Contact Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
REX/Spare Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper
Lock Power Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Description Element Material Nom. Thickness Color Code
Card Reader Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue
Door Contact Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) Black, Red
REX/Spare Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) Black, Red, White, Green
Lock Power Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .012 in (0.30 mm) Black, Red, White, Green

Innenabschirmung

Element Description Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Card Reader Conductor(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Door Contact Conductor(s) No Shield
REX/Spare Conductor(s) No Shield
Lock Power Conductor(s) No Shield

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Innere Ummantelung

Element Description Element Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
Card Reader Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .226 in (5.74 mm) Yes Orange
Door Contact Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .168 in (4.27 mm) Yes White
REX/Spare Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .187 in (4.75 mm) Yes Blue
Lock Power Conductor(s) Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .025 in (0.64 mm) .233 in (5.92 mm) Yes Gray

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .565 in (14.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

.565 Zoll (14,4 mm)

Elektrik

Element Description Element Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
Card Reader Conductor(s) 16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 55 pF/ft (180 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m)
Door Contact Conductor(s) 16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 27 pF/ft (89 pF/m)
REX/Spare Conductor(s) 16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 27 pF/ft (89 pF/m)
Lock Power Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.6 in (140 mm) 5.6 in (140 mm)

Umweltverträglichkeit

Innen/AußenFür den Innenbereich geeignet (kein Steigrohr oder Plenum)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

658AMJ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 03-24-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 03-24-2024