Produktnummer: 668AMD

Duales OSDP-Zugangskontrollkabel, CMP, 16C (OSDP-Lesegerät 2Pr-#24, #18-8, #22-4), Banana Peel®

16C – Duales OSDP-Zugangskontrollkabel, Plenum-CMP, #24-2 Pr., 8–18 AWG-Leiter, 4–22 AWG-Leiter, OSDP-Lesegerät-Verbundkabel mit FEP-Schaum & Flamarrest-Isolierung, nur Kartenleser-Datenpaare haben eine Beldfoil®-Gesamtabschirmung, Banana Peel® ohne Gesamtmantel – CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zugangskontrolle, Sicherheitssystem, Steuerungen mit begrenzter Leistung, OSDP-Lesegerät

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Element No. of Conductors No Of Pairs Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 2 24 7x32 TC - Tinned Copper 2 Pair 120 Ohm - Dual OSDP Readers
Door Contact 4 22 7x30 BC - Bare Copper
REX/Spare 4 18 7x26 BC - Bare Copper
Lock/Power 4 18 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) .021 in (0.53 mm) 1. White/Green 2. Brown/Blue
Door Contact PVC - Polyvinyl Chloride .008 in (0.20 mm) Black, Red, White, Green
REX/Spare PVC - Polyvinyl Chloride .009 in (0.23 mm) Black, Red, White, Green
Lock/Power PVC - Polyvinyl Chloride .009 in (0.23 mm) Black, Red, White, Green

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Door Contact No Shield Unshielded
REX/Spare No Shield Unshielded
Lock/Power No Shield Unshielded

Innere Ummantelung

Element Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
Data Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride .016 in (0.41 mm) .252 in (6.40 mm) Yes Orange
Door Contact PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .139 in (3.53 mm) Yes White
REX/Spare PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .180 in (4.57 mm) Yes Blue
Lock/Power PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .180 in (4.57 mm) Yes Gray

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) .480 in (12.2 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Banana Peel®

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

12,2 mm (0,480 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence
Data Pair(s) 26 Ohm/1000ft (85 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 24 pF/m (7.3 pF/ft) 120 Ohm
Door Contact 16.4 Ohm/1000ft (53.8 Ohm/km)
REX/Spare 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)
Lock/Power 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4 in.

Maximale Zugspannung

180 lbs (82 kg)

Gewicht Kabelgebinde

138 lbs (62.6 kg)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Installation in kalter Umgebung: Bei der Installation von Kabeln, die bei einer Umgebungstemperatur von 0 Grad Celsius (32 Grad Fahrenheit) oder weniger gelagert wurden, empfiehlt Belden, das Kabel vor dem einzelnen Kabelstrang 12 Stunden lang bei Raumtemperatur zu konditionieren

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 10-23-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 10-23-2024