Produktnummer: 5302FE

Sicherheit & Ton, #18-4c, BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 4–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.188 in (4.78 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,188 Zoll (4,78 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 48.5 pF/ft (159 pF/m) 4 Amps per conductor @ 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

7,2 Ohm/1000 Fuß (24 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

104 lbs (47.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6302FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5302FE.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605008220
5302FE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008237
5302FE.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605008244
5302FE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008251
5302FE 0081000 Grau 612825336846 C
5302FE 008500 Grau 612825159551
5302FE 008C250 Grau
5302FE 008U1000 Grau 612825159537
5302FE 008U500 Grau 612825159544