Produktnummer: 5305FE

Sicherheit & Ton, #18-7c, BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Tonkabel, Riser-CMR, 7–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.226 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,226 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 48.8 pF/ft (160 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

14,25 Ohm/1000 Fuß (46,75 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
26

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.26 in (57.4 mm) 2.26 in

Maximale Zugspannung

162 lbs (73.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.249 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.249 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5305FE 0081000 Grau 612825159940