Produktnummer: 5307FE

Sicherheit & Ton, #18-9c, BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Tonkabel, Riser-CMR, 9–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 18 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.264 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.86 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 52.25 pF/ft (171.4 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,1 Ohm/1000 Fuß (39,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.64 in (67.1 mm) 2.64 in

Maximale Zugspannung

215.6 lbs (97.79 kg)

Gewicht Kabelgebinde

63 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6307FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5307FE 0081000 Grau 612825160021 C