Produktnummer: 530BUE

Sicherheit & Ton, #18-20c, BC, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 20–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 20 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.066 in (1.7 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan, White/Black, White/Red, White/Green, White/Orange, White/Blue, White/Brown, White/Yellow, White/Violet

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.4 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,4 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 2.5 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
26.4

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in

Maximale Zugspannung

448 lbs (203 kg)

Gewicht Kabelgebinde

144 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
530BUE 0081000 Grau 612825158943