Produktnummer: 5502FE

Sicherheit & Ton, #22-4c BC, Geschirmt, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 4–22 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.145 in (3.68 mm) Yes

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft (55.4 Ohm/km) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 40.5 pF/ft (133 pF/m) 4.8 Amps per Conductor @ 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

16,1 Ohm/1000 Fuß (52,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Maximale Zugspannung

42 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

16 lbs/1000ft (24 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5502FE.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605008671
5502FE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008688
5502FE.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605008695
5502FE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008701
5502FE 0081000 Grau 612825163299 C
5502FE 008500 Grau 612825163305
5502FE 008C500 Grau
5502FE 008U1000 Grau 612825163275
5502FE 008U500 Grau 612825163282