Produktnummer: 26220FL

Gepanzerter Feueralarm, #16-2c BC, abgeschirmt, FPLP

Gepanzertes Feueralarmkabel, Plenum-FPLP, 2–16 AWG massive blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißschnur

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarm, Überwachung/Erkennung, Schaltkreise: Audio, Steuerung, Auslösen, Benachrichtigung, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) .071 in (1.8 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC

Panzerung

Armor Type & Material Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor .389 in (9.88 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Notes
PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .178 in (4.52 mm) Yes Interlocking Aluminum Armor OD: .389 in

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Außendurchmesser: 0,389 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

.389 Zoll (9,88 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 3.85 Ohm/1000ft (12.6 Ohm/km) 77 pF/ft (250 pF/m) 139 pF/ft (456 pF/m) 14.4 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (300 V)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.5 in (110 mm) 4.5 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

77 lbs (35 kg)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 02-14-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 02-14-2025