Produktnummer: 4300FE

Sicherheit & Sound, 2 Leiter 18 AWG BC, LSZH, geschirmt, Eca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2–18 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.5 mm (0.059 in) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.15 mm (0.163 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

4,15 mm (0,163 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 110 pF/m (34 pF/ft) 200 pF/m (61 pF/ft) 5 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

23,6 Ohm/km (7,19 Ohm/1000 Fuß)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
20.75 mm (0.8169 in) 41.5 mm (1.63 in)

Maximale Zugspannung

90 N (20 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Nicht-halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.575 Revisionsdatum: 04-13-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.575 Revisionsdatum: 04-13-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4300FE.00100 Grau, RAL 7032 Rolle 100 m 8719605006486
4300FE.00500 Grau, RAL 7032 Rolle 500 m 8719605006493
4300FE.K0500 Grau, RAL 7032 Rolle 500 m 8719605006509
4300FE.02500 Grün Rolle 500 m 8719605232700
4300FE.K1500 Lila Rolle 500 m 8719605202376