Produktnummer: 1039A

Inst, 4 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Jacke, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass

UL-Instrumentierung, 4 Paar 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) ICEA Chart E1

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC each pair

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.064 in (1.6 mm) 0.574 in (14.6 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,574 Zoll (14,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
Pair(s) 4.2 Ohm/1000ft 5.49 Ohm/1000ft (18.0 Ohm/km) 13 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

3,14 Ohm/1000 Fuß (10,3 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.9 in (180 mm) 6.9 in (180 mm)

Maximale Zugspannung

344 lbs (156 kg)

Gewicht Kabelgebinde

188 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

07-KA080011-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.621 Revisionsdatum: 04-10-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.621 Revisionsdatum: 04-10-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1039A 0107500 Schwarz Rolle 7.500 ft 612825105206 C Z