Produktnummer: 1047A

Inst, 50 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Jacke, 600 V TC-ER 150 V NPLF TFN 90 °C trocken / 75 °C nass

UL-Instrumentierung, 50 Paar 16AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, einzeln & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF TFN 90 °C trocken 75 °C nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 50 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black, White and Numbered

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.116 in (2.95 mm) 1.773 in (45.03 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,773 Zoll (45,03 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
Pair(s) 3.67 Ohm/1000ft (12.0 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m) 87 pF/ft (290 pF/m)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30C to 90C Dry, 75C wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
21.3 in (541 mm) 21.3 in (541 mm)

Maximale Zugspannung

4726 lbs (2144 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1739,3 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.422 Revisionsdatum: 01-04-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.422 Revisionsdatum: 01-04-2024