Produktnummer: 1090A

Inst, 50 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF TFN

UL-Instrumentierung, 50 Paar 16AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF TFN 90 °C trocken 75 °C nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 50 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black, White and Numbered

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.547 in (39.29 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,547 Zoll (39,29 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR
Pair(s) 3.67 Ohm/1000ft (12.0 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30C to 90C Dry, 75C wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
18.6 in (472 mm) 18.6 in (472 mm)

Maximale Zugspannung

3606 lbs (1636 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1380 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.404 Revisionsdatum: 01-04-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.404 Revisionsdatum: 01-04-2024