Produktnummer: 1119A

Inst, 1 Tri #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Trocken/Nass

UL-Instrumentierung, 1 Triade 16AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelpritschen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), RTD, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) ICEA Chart E2

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.315 in (8.00 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,315 Zoll (8,00 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Triad(s) 4.27 Ohm/1000ft 18 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

4,99 Ohm/1000 Fuß (16,4 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Maximale Zugspannung

129 lbs (58.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

63 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, T-29-520, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.605 Revisionsdatum: 04-10-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.605 Revisionsdatum: 04-10-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1119A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825107149 C Z
1119A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825107118 C Z
1119A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825107125 C Z