Produktnummer: 21473

TC-RW90 1000V, 4+G C #2/0 Str BC, XLPE Ins, Blk PVC Jkt, 90C Dry/Wet CSA HL SUN RES DIR BUR

CSA-Kabelrinne TC-RW90 1000 V, 4+G Leiter 2/0 AWG (19x11) blankes Kupfer, XLPE-Isolierung, schwarzer PVC-Außenmantel, 90 °C trocken/nass, CSA HL SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CEC Leistungs- und Steuerungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 2/0 19x11.5 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.055 in (1.4 mm) 0.520 in (13.2 mm) Black, Red, Blue, White
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.520 in (13.2 mm) Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.095 in (2.4 mm) 1.59 in (40.4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.79 Ohms/1000ft 145 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V 1000 V (CSA TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -25°C to 90°C

Gewicht Kabelgebinde

1694 lbs/1000ft (2521 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT4

AWM-Compliance

C22.2 #230 Typ TC

CEC/C(UL)-Compliance

1000V Typ RW90 TC, CSA TC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 05-21-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 05-21-2026