Produktnummer: 28082A

TC VN/PVC, 4 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4 Leiter 14AWG (7x22) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Stromversorgungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC075A0551RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.019 in (0.48 mm) 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue, Orange

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.364 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,364 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.67 Ohm/1000ft 24 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.456 in (36.98 mm) 1.82 in

Maximale Zugspannung

218.4 lbs (99.06 kg)

Gewicht Kabelgebinde

92 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 310, Artikel 760, NPLF, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.607 Revisionsdatum: 04-06-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.607 Revisionsdatum: 04-06-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
28082A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825135067 C Z
28082A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825135050 C Z