Produktnummer: 28094A

TC VN/PVC, 16 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 16 Leiter 14AWG (7x22) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Stromversorgungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC075A0791RAd

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 16 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.019 in (0.48 mm) 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.652 in (16.6 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,652 Zoll (16,6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.67 Ohm/1000ft 12.5 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.608 in (66.24 mm) 3.26 in (82.8 mm)

Maximale Zugspannung

837.6 lbs (379.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

334 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 310, Artikel 760, NPLF, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.463 Revisionsdatum: 04-07-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.463 Revisionsdatum: 04-07-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung UPC
28094A 0105000 Rolle 612825135258
28094A 0105000 Rolle 612825135258