Produktnummer: 28114AZ

TC VN/PVC, 7+G C #12+12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 7+G-Leiter 12+12AWG (7x20) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
28114AZ

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
Conductor(s) 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 7
Ground 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 1

Anzahl der Leiter

7

Isolierung

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.130 in
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.130 in

Farbtafel

Number Color
1 Black
2 Red
3 Blue
4 Orange
5 Yellow
6 Brown
7 Red/Black
Ground Green with Yellow stripe

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.570 in 0.063 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
1.65 Ohm/1000ft

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
15 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
TC-ER 600 V RMS (Type TC) 600 V RMS (Type TC)

UL Temperaturbereich

90°C Trocken, 90°C Nass

Betriebstemperaturbereich

-25°C Bis +90°C

Temperaturbereich feucht

-30°C Bis +90 °C

Trockener Temperaturbereich

-30°C Bis +90 °C

Gewicht Kabelgebinde

304 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

356 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

5.75 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.28 in

NEC Artikel

Artikel 336

NEC/(UL)-Compliance

NPLF, TC-ER, THHN/THWN Singles

IEEE-Compliance

1202

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

IEEE Entflammbarkeit

IEEE 1202

UL-Nennspannung

600 V RMS (Typ TC (verzinntes Kupfer))

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Aufmachung
28114AZ 0105000 Rolle