Produktnummer: 28123AS

TC VN/PVC, 16 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 16 Leiter 12 AWG (7 x 20) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
28123AS

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
Conductor(s) 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 16

Anzahl der Leiter

16

Isolierung

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.121 in

Farbtafel

Number Color
1 Black
2 Red
3 Blue
4 Orange
5 Yellow
6 Brown
7 Red/Black
8 Blue/Black
9 Orange/Black
10 Yellow/Black
11 Brown/Black
12 Black/Red
13 Blue/Red
14 Orange/Red
15 Yellow/Red
16 Brown/Red

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 12

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.740 in 0.063 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
1.65 Ohm/1000ft

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
15 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
TC-ER 600 V RMS (Type TC) 600 V RMS (Type TC)

UL Temperaturbereich

90°C Trocken, 90°C Nass

Betriebstemperaturbereich

-25°C Bis +90°C

Temperaturbereich feucht

-30°C Bis +90 °C

Trockener Temperaturbereich

-30°C Bis +90 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Min. Biegeradius (gesamt)

7.4 in

NEC/(UL)-Compliance

NPLF, TC-ER

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685 vertikaler Flammtest

IEEE Entflammbarkeit

IEEE 1202

UL-Nennspannung

600 V RMS (Typ TC (verzinntes Kupfer))

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Aufmachung
28123AS 0105000 Rolle